Meniu Caută

Piulițe hexagonale cu garnitură integrală M6 10.0 Oţel inoxidabil 303

Piulițele hexagonale cu etanșare integrală sunt elemente de fixare cu un element de etanșare lipit de piuliță, concepute pentru a etanșa substanțele și contaminanții. Pot fi folosite în aplicații pentru motoare, cutii de viteze sau cilindri de aer. Potrivite pentru temperaturi de la -100 °C la +260 °C și reutilizabile.
Numărul piesei Essentra:

20207588

Numărul piesei producătorului:

20207588

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 28,8876 RON
50 - 99 23,11 RON
100 - 199 21,6656 RON
200 - 499 20,2213 RON
500 + 18,7769 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

28,89 RON

1 x 28,8876 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
A/F 10.0
d2 ±0.05 6.8
h1 max 5.2
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne