Meniu Caută

Piulițe hexagonale cu garnitură integrală M12 18.0 Oţel inoxidabil 316

Piulițele hexagonale cu etanșare integrală sunt elemente de fixare cu un element de etanșare lipit de piuliță, concepute pentru a etanșa substanțele și contaminanții. Pot fi folosite în aplicații pentru motoare, cutii de viteze sau cilindri de aer. Potrivite pentru temperaturi de la -100 °C la +260 °C și reutilizabile.
Numărul piesei Essentra:

20207656

Numărul piesei producătorului:

20207656

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 35,2082 RON
50 - 99 28,1666 RON
100 - 199 26,4062 RON
200 - 499 24,6458 RON
500 + 22,8854 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

35,21 RON

1 x 35,2082 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M12
A/F 18.0
d2 ±0.05 12.85
h1 max 10.8
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne