Meniu Caută

Știft 9.5 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

Acest diblu este realizat din acetal transparent și poate fi utilizat ca știft diblu, știft de oprire sau distanțier izolator în aplicații mecanice sau electrice.
Numărul piesei Essentra:

10364017

Numărul piesei producătorului:

2501870375

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2049 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

204,90 RON

1000 x 0,2049 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Acetal
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne