Meniu Caută

Arc matriță ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 17.8 Nmm

Acest arc turnat este conform cu specificațiile ISO 10243, iar secțiunea de sârmă în formă de D este un înlocuitor direct pentru alte piese conforme cu ISO 10243. Arcul mecanic este fabricat din oțeluri aliate cu crom cu rezistență ridicată la tracțiune, oferind duritate inerentă pentru a rezista la solicitări grele, performanță superioară la solicitări mari și rezistență la căldură de până la 230 C. Capătul pătrat creează o suprafață portantă maximă fiabilă, plană. Acest profil de culoare albastră este destinat sarcinilor potrivite.
Numărul piesei Essentra:

10444832

Numărul piesei producătorului:

1218399

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 11,8206 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

118,21 RON

10 x 11,8206 RON

Informații utile

Documente