Meniu Caută

Arc matriță ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 64.1 Nmm

Acest arc turnat este conform cu specificațiile ISO 10243, iar secțiunea de sârmă în formă de D este un înlocuitor direct pentru alte piese conforme cu ISO 10243. Arcul mecanic este fabricat din oțeluri aliate cu crom cu rezistență ridicată la tracțiune, oferind duritate inerentă pentru a rezista la solicitări grele, performanță superioară la solicitări mari și rezistență la căldură de până la 230 C. Capătul pătrat creează o suprafață portantă maximă fiabilă, plană. Acest profil de culoare albastră este destinat sarcinilor potrivite.
Numărul piesei Essentra:

10645802

Numărul piesei producătorului:

1218485

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 278,9098 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

557,82 RON

2 x 278,9098 RON

Informații utile

Documente