Meniu Caută

Arc matriță ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 204.3 Nmm

Acest arc turnat este conform cu specificațiile ISO 10243, iar secțiunea de sârmă în formă de D este un înlocuitor direct pentru alte piese conforme cu ISO 10243. Arcul mecanic este fabricat din oțeluri aliate cu crom cu rezistență ridicată la tracțiune, oferind duritate inerentă pentru a rezista la solicitări grele, performanță superioară la solicitări mari și rezistență la căldură de până la 230 C. Capătul pătrat creează o suprafață portantă maximă fiabilă, plană. Acest profil de culoare roșie este destinat sarcinilor intense.
Numărul piesei Essentra:

10335314

Numărul piesei producătorului:

1218548

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 25,2838 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

252,84 RON

10 x 25,2838 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente