Meniu Caută

Arc matriță ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 333.0 Nmm

Acest arc turnat este conform cu specificațiile ISO 10243, iar secțiunea de sârmă în formă de D este un înlocuitor direct pentru alte piese conforme cu ISO 10243. Arcul mecanic este fabricat din oțeluri aliate cu crom cu rezistență ridicată la tracțiune, oferind duritate inerentă pentru a rezista la solicitări grele, performanță superioară la solicitări mari și rezistență la căldură de până la 230 C. Capătul pătrat creează o suprafață portantă maximă fiabilă, plană. Acest profil de culoare roșie este destinat sarcinilor intense.
Numărul piesei Essentra:

10635544

Numărul piesei producătorului:

1218589

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
6 + 329,764 RON
Ambalaj standard: 6

Comandă în multiplu de 6

Preț total:

1 978,58 RON

6 x 329,764 RON

Informații utile

Documente