Meniu Caută

Arc matriță ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 80.5 Nmm

Acest arc turnat este conform cu specificațiile ISO 10243, iar secțiunea de sârmă în formă de D este un înlocuitor direct pentru alte piese conforme cu ISO 10243. Arcul mecanic este fabricat din oțeluri aliate cu crom cu rezistență ridicată la tracțiune, oferind duritate inerentă pentru a rezista la solicitări grele, performanță superioară la solicitări mari și rezistență la căldură de până la 230 C. Capătul pătrat creează o suprafață portantă maximă fiabilă, plană. Acest profil de culoare galbenă este cunoscut ca fiind foarte rezistent.
Numărul piesei Essentra:

10642245

Numărul piesei producătorului:

1218667

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 113,5392 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

1 135,39 RON

10 x 113,5392 RON

Informații utile

Documente