Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10386866

Numărul piesei producătorului:

491704

12 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 12,9035 RON
50 + 5,3942 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

64,52 RON

5 x 12,9035 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 15.9 mm
OD 127.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) 1 1/2
Clasă de presiune nominală 150
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne