Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 342.9 mm ASME, ANSI 150 8

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10386941

Numărul piesei producătorului:

491712

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 43,8494 RON
25 + 18,3048 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

219,25 RON

5 x 43,8494 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 22.2 mm
OD 342.9 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) 8
Clasă de presiune nominală 150
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne