Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 698.5 mm ASME, ANSI 150 20

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10387009

Numărul piesei producătorului:

491718

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 134,9002 RON
10 + 56,3659 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

134,90 RON

1 x 134,9002 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 31.8 mm
OD 698.5 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) 20
Clasă de presiune nominală 150
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne