Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 123.8 mm ASME, ANSI 300 1

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10387115

Numărul piesei producătorului:

491729

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 5,271 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

263,55 RON

50 x 5,271 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 19.1 mm
OD 123.8 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) 1
Clasă de presiune nominală 300
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne