Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30

Protecția flanșă pentru gaura de șurub protejează o țeavă cu dimensiunea de 30 inci ANSI cu flanșă cu certificarea de presiune clasa 600. Protecția este realizată din PP.
Numărul piesei Essentra:

10387498

Numărul piesei producătorului:

491768

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 136,1843 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

1 361,84 RON

10 x 136,1843 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 54.0 mm
OD 1130.3 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) 30
Clasă de presiune nominală 600
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne