Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 381.0 mm ASME, ANSI 900 6

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10387603

Numărul piesei producătorului:

491780

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 + 22,3848 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

559,62 RON

25 x 22,3848 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 31.8 mm
OD 381.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) 6
Clasă de presiune nominală 900
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne