Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 546.1 mm ASME, ANSI 900 10

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10387627

Numărul piesei producătorului:

491782

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 36,3359 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

363,36 RON

10 x 36,3359 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 38.1 mm
OD 546.1 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) 10
Clasă de presiune nominală 900
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne