Meniu Caută

Protecție flanșă DN 500 6 PP Negru

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10637678

Numărul piesei producătorului:

491812

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 48,0053 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

480,05 RON

10 x 48,0053 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 22.0 mm
OD 645.0 mm
Clasă de presiune nominală 6
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne