Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 105.0 mm DIN 16 DN 20

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10387887

Numărul piesei producătorului:

491816

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 10,5574 RON
50 + 4,4085 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

52,79 RON

5 x 10,5574 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 14.0 mm
OD 105.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 20
Clasă de presiune nominală 16
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne