Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 405.0 mm DIN 16 DN 250

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10388068

Numărul piesei producătorului:

492143

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 58,9315 RON
25 + 24,6574 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

58,93 RON

1 x 58,9315 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 26.0 mm
OD 405.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 250
Clasă de presiune nominală 16
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne