Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 715.0 mm DIN 16 DN 500

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10388105

Numărul piesei producătorului:

492147

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 138,8103 RON
10 + 58,0909 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

138,81 RON

1 x 138,8103 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 33.0 mm
OD 715.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 500
Clasă de presiune nominală 16
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne