Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 840.0 mm DIN 16 DN 600

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10388112

Numărul piesei producătorului:

492148

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 195,2282 RON
10 + 81,7079 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

195,23 RON

1 x 195,2282 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 33.0 mm
OD 840.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 600
Clasă de presiune nominală 16
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne