Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 300.0 mm DIN 25 DN150

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10388167

Numărul piesei producătorului:

492153

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 39,3807 RON
25 + 16,484 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

196,90 RON

5 x 39,3807 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 26.0 mm
OD 300.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN150
Clasă de presiune nominală 25
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne