Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe 375.0 mm DIN 40 DN 200

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Numărul piesei Essentra:

10388228

Numărul piesei producătorului:

492161

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 50,4129 RON
25 + 21,1115 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

252,06 RON

5 x 50,4129 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
b1 30.0 mm
OD 375.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) DN 200
Clasă de presiune nominală 40
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne