Meniu Caută

Dispozitive de prindere, de limitare a îndoirii fibrei optice

În stoc

Svorky obmedzujúce ohyb optických vlákien sú vyrobené z prírodného a čierneho polyamidu. Navrhnuté na poskytovanie ochrany proti zlomeniu a zalomeniu pri akýchkoľvek aplikáciách smerovania vlákien. K dispozícii triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Cod Serie: SROFTHSP

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Dimensiune orificiu Interval grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,3231 RON - 0,3819 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,1432 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
12,9243 RON - 15,8816 RON 114 În stoc
0,8543 RON - 1,0419 RON 63840 În stoc
0,8077 RON - 0,9939 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8077 RON - 0,9939 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,9155 RON - 4,8191 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3163 RON - 0,3819 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8091 RON - 0,9939 RON 222 În stoc
1,1432 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8803 RON - 1,0829 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,1073 RON - 1,3757 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,15 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
N/A Suport cu fante 5.0 mm (DIA)

10111857

Interval de preț
15,8816 RON - 12,9243 RON

Niveluri de stoc
114 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Suport cu fante
  • Culoare
    Negru
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
N/A Clemă 4.3 mm (DIA)

10111406

Interval de preț
1,0419 RON - 0,8543 RON

Niveluri de stoc
63840 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Clemă
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
N/A Clemă 5.1 mm (DIA)

10113400

Interval de preț
0,9939 RON - 0,8091 RON

Niveluri de stoc
222 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Clemă
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790