Meniu Caută

Sisteme de extragere pentru plăci de circuite 2.4 mm Roll Pin 7.4 mm Nailon

Acest sistem de extragere pentru plăci de circuite este montat pe placă cu știft de instalare RRP-250. Blochează placa atunci când este instalată și ajută la îndepărtarea plăcii atunci când se trage sistemul de extragere.
Numărul piesei Essentra:

10426982

Numărul piesei producătorului:

R1002-093

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 6,5182 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

651,82 RON

100 x 6,5182 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Hardware suplimentar incluse Roll Pin
Înălțime totală 16.4 mm
Lățime totală 7.4 mm
Grosime panou 2.4 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne