Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M3 30.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10587294

Numărul piesei producătorului:

1306265

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,1639 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

581,95 RON

500 x 1,1639 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M3
Lungime distanțier 30.0 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Tip Normal
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne