Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M3 8.0 mm

Suport filetat tată-tată, din nailon, utilizat la despărțirea componentelor în cadrul ansamblului. Materialul neconductiv oferă izolație la interferențele electrice. Pentru soluția completă, poate fi combinat cu gama noastră de șaibe, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

10339725

Numărul piesei producătorului:

1306280

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,0049 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

502,45 RON

500 x 1,0049 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime filet intern 8.0 mm
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M4
Lungime distanțier 8.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Tip Normal
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne