Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

This male to female threaded spacer has a thin round body and can be used for stacking boards. The male thread can be paired with item 139003000016 for offset installations. The female thread can be paired with an M3 screw.
Numărul piesei Essentra:

10088821

Numărul piesei producătorului:

138009000016

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 2,081 RON
500 - 999 1,9441 RON
1000 + 1,5471 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

520,25 RON

250 x 2,081 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip Male-Female Threaded Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne