Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.4 mm M4 6.4 mm

Numărul piesei Essentra:

10341490

Numărul piesei producătorului:

14MHTSP011

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,8933 RON
5000 + 1,6468 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 893,30 RON

1000 x 1,8933 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Material complet Nailon 6/6
Tip Hexagonal Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne