Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

Suport filetat mamă-mamă, din poliamidă, utilizat la despărțirea componentelor în cadrul ansamblului. Materialul neconductiv oferă izolație la interferențele electrice. Pentru soluția completă, poate fi combinat cu gama noastră de șaibe, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

10341636

Numărul piesei producătorului:

14MMHTSP018

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,4025 RON
5000 - 19999 1,2622 RON
20000 + 1,136 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 402,50 RON

1000 x 1,4025 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip Threaded Hexagonal Standoff
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne