Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M5 22.2 mm

Numărul piesei Essentra:

10352489

Numărul piesei producătorului:

15MTSP045

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,3581 RON
5000 - 9999 1,1637 RON
10000 + 1,0185 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 358,10 RON

1000 x 1,3581 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Material complet Nailon 6/6
Tip Tap Spacer
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne