Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

Acest distanțier hexagonal din PEEK cu filet mamă-mamă este conceput pentru temperaturi și forțe mai ridicate, comparativ cu echivalentul său standard din nailon. Acest lucru face să fie preferat în aplicațiile din medii cu uz intens.
Numărul piesei Essentra:

10221136

Numărul piesei producătorului:

186403070409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 81,4478 RON
50 - 99 72,3706 RON
100 + 66,3466 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

814,48 RON

10 x 81,4478 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Maro
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Tip Female-Female Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne