Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

Acest distanțier hexagonal din PEEK cu filet mamă-mamă este conceput pentru temperaturi și forțe mai ridicate, comparativ cu echivalentul său standard din nailon. Acest lucru face să fie preferat în aplicațiile din medii cu uz intens.
Numărul piesei Essentra:

10221198

Numărul piesei producătorului:

186502570409

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 79,2709 RON
50 - 99 70,4539 RON
100 + 64,5804 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

792,71 RON

10 x 79,2709 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Maro
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Tip Female-Female Spacer
Cod Vamal 3926909790

Produsul 186502570409 înlocuiește:

Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm M5 25.0 mm
Numărul piesei Essentra: 10457979
Numărul piesei producătorului: 301525059934

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne