Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M5 50.0 mm

Acest distanțier cu filet rotund este realizat din 30% nailon umplut cu POM pentru o rezistență sporită în aplicații mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10368770

Numărul piesei producătorului:

300055000035

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 6,3936 RON
1000 + 4,9287 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

3 196,80 RON

500 x 6,3936 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Material complet Nailon 6/6
Tip Round Threaded Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne