Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M2 8.0 mm

Acest distanțier cu filet rotund este realizat din 25% nailon umplut cu sticlă pentru o rezistență sporită în aplicații mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10368824

Numărul piesei producătorului:

300200259935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,1762 RON
500 - 999 2,4233 RON
1000 + 1,9577 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

317,62 RON

100 x 3,1762 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Material complet Nailon 6/6
Tip Round Threaded Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne