Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M2.5 15.0 mm

Acest distanțier cu filet rotund este realizat din 25% nailon umplut cu sticlă pentru o rezistență sporită în aplicații mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10369029

Numărul piesei producătorului:

300251500038

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 2,7108 RON
1000 + 2,2589 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 355,40 RON

500 x 2,7108 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Material complet Poliamidă
Tip Round Threaded Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne