Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 35.0 mm

Acest distanțier cu filet rotund este realizat din 25% nailon umplut cu sticlă pentru o rezistență sporită în aplicații mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10639672

Numărul piesei producătorului:

300371059935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 5,7435 RON
500 - 999 4,341 RON
1000 + 3,6465 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

574,35 RON

100 x 5,7435 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime filet intern 10.0 mm
Formă distanțier Rotund
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M3
Diametru 7.0 mm
Lungime distanțier 35.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Tip Round Threaded Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne