Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

Acest distanțier cu filet rotund este realizat din 25% nailon umplut cu sticlă pentru o rezistență sporită în aplicații mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10369685

Numărul piesei producătorului:

302230059935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 5,7364 RON
500 - 999 4,3537 RON
1000 + 3,6418 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

573,64 RON

100 x 5,7364 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă distanțier Hexagonal
Material complet Polyamide 6 + 25% Glass Filled
Tip Female-Female Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne