Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.7 mm M3 15.0 mm

Acest distanțier cu filet hexagonal este realizat din 25% nailon umplut cu sticlă pentru o rezistență sporită în aplicații mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10226810

Numărul piesei producătorului:

303050000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 4,6823 RON
250 - 999 3,1078 RON
1000 + 2,4096 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

234,12 RON

50 x 4,6823 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip Female-Female Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne