Meniu Caută

Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal M2.5 15.0 mm PA

Distanțiere din nailon, cu corp striat de tip tată-tată, ideale când sunt utilizate cu gama noastră de șaibe și piulițe. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10639665

Numărul piesei producătorului:

313250559902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 4,0605 RON
500 - 999 3,0454 RON
1000 + 2,4576 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

406,05 RON

100 x 4,0605 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M2.5
Lungime distanțier 15.0 mm
Material complet Poliamidă
Tip Hexagonal Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne