Meniu Caută

Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm PA

Distanțiere din nailon, cu corp striat de tip tată-tată, ideale când sunt utilizate cu gama noastră de șaibe și piulițe. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10370629

Numărul piesei producătorului:

313400759902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 4,1621 RON
500 - 999 3,1215 RON
1000 + 2,5192 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

416,21 RON

100 x 4,1621 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă distanțier Hexagonal
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip Hexagonal Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne