Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M3 14.0 mm

Suport filetat tată-tată, din nailon, utilizat la despărțirea componentelor în cadrul ansamblului. Materialul neconductiv oferă izolație la interferențele electrice. Pentru soluția completă, poate fi combinat cu gama noastră de șaibe, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

10372906

Numărul piesei producătorului:

36M30MF014

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,1426 RON
5000 - 19999 1,0283 RON
20000 + 0,9254 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 142,60 RON

1000 x 1,1426 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip Male-Female Threaded Standoff
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne