Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

Suport filetat tată-mamă, din poliamidă, utilizat la despărțirea componentelor în cadrul ansamblului. Materialul neconductiv oferă izolație la interferențele electrice. Pentru soluția completă, poate fi combinat cu gama noastră de șaibe, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

10378984

Numărul piesei producătorului:

463819

1600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,9714 RON
1000 - 1999 1,8756 RON
2000 + 1,7798 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

197,14 RON

100 x 1,9714 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip Male-Female Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne