Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.7 mm M3 6.0 mm

Suport filetat mamă-mamă, din poliamidă, utilizat la despărțirea componentelor în cadrul ansamblului. Materialul neconductiv oferă izolație la interferențele electrice. Pentru soluția completă, poate fi combinat cu gama noastră de șaibe, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

10379370

Numărul piesei producătorului:

463899

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,1897 RON
1000 - 1999 1,1308 RON
2000 + 1,0705 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

118,97 RON

100 x 1,1897 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip Female-Female Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne