Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10306802

Numărul piesei producătorului:

552204

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 4,1073 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

2 053,65 RON

500 x 4,1073 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă distanțier Hexagonal
Caracteristici speciale Cu fibră de sticlă
Material complet Polyamide 6 + 25% Glass Filled
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip Female-Female Threaded Standoff
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne