Meniu Caută

Bucşe distanţier tată-tată Rotund 7.1 mm #6-32 15.9 mm PA

Distanțiere din nailon, cu corp striat de tip tată-tată, ideale când sunt utilizate cu gama noastră de șaibe și piulițe. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10487426

Numărul piesei producătorului:

CBS-TMM-10-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,433 RON
5000 - 9999 0,4248 RON
10000 - 24999 0,4158 RON
25000 + 0,4074 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

433,00 RON

1000 x 0,433 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip Stacking Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne