Meniu Caută

Bucşe distanţier tată-tată Rotund 7.1 mm M4 22.2 mm PA

Distanțiere din nailon, cu corp striat de tip tată-tată, ideale când sunt utilizate cu gama noastră de șaibe și piulițe. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10001462

Numărul piesei producătorului:

CBSTMM-M4-14-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 14999 1,0419 RON
15000 + 0,842 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 041,90 RON

1000 x 1,0419 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip Stacking Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne