10638743
HNSM2-18-5-1V
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 2,3312 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Maro |
---|---|
Lungime filet intern | 10.0 mm |
Lungime filet intern | 0.394 in |
Formă distanțier | Hexagonal |
Caracteristici speciale | Cu fibră de sticlă |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M2 |
Lungime distanțier | 18.0 mm |
Lungime distanțier | 0.709 in |
Material complet | Polyamide 6 + 25% Glass Filled |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Tip | Female-Female Threaded Standoff |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.