Meniu Caută

Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal M2.5 12.0 mm PA

Suport filetat tată-tată, din nailon, utilizat la despărțirea componentelor în cadrul ansamblului. Materialul neconductiv oferă izolație la interferențele electrice. Pentru soluția completă, poate fi combinat cu gama noastră de șaibe, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

10156872

Numărul piesei producătorului:

HTSN-M2.5-12-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,7228 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

361,40 RON

500 x 0,7228 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă distanțier Hexagonal
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip Male-Male Threaded Standoff
Cod Vamal 3926909790

Produsul HTSN-M2.5-12-3 înlocuiește:

Bucşe distanţier tată-tată - Negru ; Lungimea filetului 6.0 mm | 0.236 in ; Lungime distanțier 12.0 mm | 0.472 in ; M2.5
Numărul piesei Essentra: 10639658
Numărul piesei producătorului: 313250459902

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne