Meniu Caută

PA M3 Distanţier cu filet interior la ambele capete 35.0 mm (L)

Distanțier mamă-mamă realizat din nailon umplut cu sticlă.
Numărul piesei Essentra:

10641682

Numărul piesei producătorului:

HTSN-M3-35-7-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,6599 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

829,95 RON

500 x 1,6599 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime filet intern 10.0 mm
Formă distanțier Hexagonal
Caracteristici speciale Cu fibră de sticlă
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M3
Lungime distanțier 35.0 mm
Material complet Polyamide 6 + 25% Glass Filled
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip Female-Female Threaded Standoff
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne