Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 40.0 mm

Acest distanțier cu filet rotund este realizat din 25% nailon umplut cu sticlă pentru o rezistență sporită în aplicații mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10168653

Numărul piesei producătorului:

RTSN-M3-40-6-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,3565 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

678,25 RON

500 x 1,3565 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Caracteristici speciale Cu fibră de sticlă
Material complet Polyamide 6 + 25% Glass Filled
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip Round Threaded Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne